タイトル 情報
Package Name PRBG0272FA-A
Package Previous Code BP-272V
JEITA Standard P-BGA272-21x21-1.00
Package Status Active
Package Type BGA
クラス IC
Package Code pkg_6786
Lead Count 272
Pb (Lead) Free Yes
長さ 21mm
21mm
Thickness 2.1mm
Pkg. Dimensions (mm) 21 x 21 x 2.1

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 73 KB 英語
Carrier/Package PDF 125 KB
Carrier/Package PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 57 KB
4 items