タイトル 情報
Package Name PLQP0176LC-A
Package Previous Code P176GJ-40-GBD-2
JEITA Standard P-LFQFP176-20x20-0.40
Package Status Active
Package Type LFQFP
クラス IC
Package Code pkg_2991
Lead Count 176
Pb (Lead) Free Yes
長さ 20mm
20mm
Thickness 1.6mm
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 20 x 1.6

ドキュメント

分類 タイトル 日付
Carrier/Package PDF 209 KB
Carrier/Package PDF 172 KB
Carrier/Package PDF 200 KB
Carrier/Package PDF 75 KB 英語
パッケージ外形図 PDF 45 KB
5 items