タイトル 情報
Package Name PLBG0233KA-A
Package Previous Code 233FHE
JEITA Standard P-LFBGA233-10x10-0.50
Package Status Active
Package Type LFBGA
クラス IC
Package Code pkg_1042
Lead Count 233
Pb (Lead) Free Yes
長さ 10mm
10mm
Thickness 1.4mm
Pkg. Dimensions (mm) 10 x 10 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 73 KB 英語
Carrier/Package PDF 331 KB
Carrier/Package PDF 125 KB
Carrier/Package PDF 128 KB
Carrier/Package PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 32 KB
6 items