タイトル 情報
Package Description TSSOP 12.50x6.10x1.00 mm 0.50mm Pitch
Package Status Active
Package Type TSSOP
クラス PLASTIC
Package Code PAG48
カテゴリ G
Lead Count 48
Pb (Lead) Free Yes
長さ 12.5mm
Pb Free Category e3 Sn
6.1mm
Thickness 1mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.5mm
Package Carrier Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm) 12.5 x 6.1 x 1.0

ドキュメント