タイトル 情報
Package Description VFQFPN 4.00x4.00x0.80 mm 0.10mm Pitch
Package Status Active
Package Type VFQFPN
クラス PLASTIC
Package Code NTG5
カテゴリ G
Lead Count 5
Pb (Lead) Free Yes
長さ 4mm
Pb Free Category e3 Sn
4mm
Thickness 0.8mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.1mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 4.0 x 4.0 x 0.8