タイトル 情報
Package Name M8.173
Package Previous Code MZE
Package Description 8 LEAD TSSOP (4.4MM), NSEB (Pb-Free)
Package Status Active
Package Type TSSOP
クラス PLASTIC
Package Code MZE
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 8
Pb (Lead) Free Yes
長さ 3mm
4.39mm
Thickness 0mm
Pitch 0.65mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.00 x 4.39 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 93 KB
1 item