タイトル 情報
Package Name L20.4X4C
Package Previous Code LCT
Package Description 20 LEAD QFN (4 x 4 mm)
Package Status Active
Package Type QFN
クラス PLASTIC
Package Code LCT
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 20
Pb (Lead) Free Yes
長さ 3.99mm
3.99mm
Thickness 0.9mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.99 x 3.99 x 0.90

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 39 KB
1 item