タイトル | 情報 |
---|---|
Package Name | L28.5X5B |
Package Previous Code | LAX |
Package Description | 28 LEAD Thin QFN, (0.75mm) |
Package Status | Active |
Package Type | TQFN |
クラス | PLASTIC |
Package Code | LAX |
カテゴリ | PLASTIC |
Lead Count | 28 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 5mm |
幅 | 5mm |
Thickness | 0.75mm |
Pitch | 0.5mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 5.00 x 5.00 x 0.75 |