タイトル 情報
Package Name T8.C
Package Previous Code H2P
Package Description 8 LD METAL CAN (TO-99)
Package Status Active
Package Type CAN
クラス HERMETIC
Package Code H2P
カテゴリ HERMETIC
Lead Count 8
Pb (Lead) Free Yes
長さ 0mm
9.14mm
Thickness 0mm
Pitch 5.08mm
Pkg. Dimensions (mm) 0.00 x 9.14 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 12 KB
1 item