タイトル 情報
Package Name F16.3
Package Previous Code FBF
Package Description 16 LD CERDIP
Package Status Active
Package Type CERDIP
クラス HERMETIC
Package Code FBF
カテゴリ HERMETIC
Lead Count 16
Pb (Lead) Free Yes
長さ 19.3mm
7.32mm
Thickness 0mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 19.30 x 7.32 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 14 KB
1 item