タイトル 情報
Package Description FCBGA 29.00x29.00x3.50 mm 1.00mm Pitch
Package Status Active
Package Type FCBGA
クラス PLASTIC
Package Code BLG784
カテゴリ G
Lead Count 784
Pb (Lead) Free Yes
長さ 29mm
Pb Free Category e1 SnAgCu
29mm
Thickness 3.5mm
Peak Reflow Temp 245.00°C
Pitch 1mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 29.0 x 29.0 x 3.5