タイトル 情報
Package Description PBGA 17.00x17.00x1.76 mm 1.00mm Pitch
Package Status Active
Package Type PBGA
クラス PLASTIC
Package Code BB208
カテゴリ 240
Lead Count 208
Pb (Lead) Free No
長さ 17mm
Pb Free Category e0
17mm
Thickness 1.76mm
Peak Reflow Temp 225.00°C
Pitch 1mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 17.0 x 17.0 x 1.76

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 192 KB
1 item