タイトル 情報
Package Description FCCSP 5.10x5.10x0.80 mm 0.40mm Pitch
Package Status Active
Package Type FCCSP
クラス PLASTIC
Package Code AVG118
カテゴリ G
Lead Count 118
Pb (Lead) Free Yes
長さ 5.1mm
Pb Free Category e1 SnAgCu
5.1mm
Thickness 0.8mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.4mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 5.1 x 5.1 x 0.8

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 180 KB
1 item