タイトル 情報
Package Description FCCSP 13.50x8.00x1.40 mm 0.65mm Pitch
Package Status Active
Package Type FCCSP
クラス PLASTIC
Package Code ATG253
カテゴリ G
Lead Count 253
Pb (Lead) Free Yes
長さ 13.5mm
Pb Free Category e1 SnAgCu
8mm
Thickness 1.4mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.65mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 13.5 x 8.0 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 213 KB
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 272 KB
3 items