タイトル 情報
Package Description CABGA 10.00x10.00x1.40 mm 0.80mm Pitch
Package Status Active
Package Type CABGA
クラス PLASTIC
Package Code ABG144
カテゴリ G
Lead Count 144
Pb (Lead) Free Yes
長さ 10mm
Pb Free Category e1 SnAgCu
10mm
Thickness 1.4mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.8mm
Package Carrier Tray
Pkg. Dimensions (mm) 10.0 x 10.0 x 1.4

Documentation

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
その他資料
Recommended Reflow Profile 製品/マーケティング PDF 135 KB
Green Products RoHS Material Declaration Certificate 証明書 PDF 170 KB
13" PLASTIC REEL WITH 4" HUB キャリア/パッケージ PDF 53 KB
COVER TAPE キャリア/パッケージ PDF 28 KB
AB/ABG 144 & AS/ASG 80 SHIPPING TRAY キャリア/パッケージ PDF 134 KB
AB/ABG 144 CARRIER TAPE キャリア/パッケージ PDF 25 KB
AB/ABG 144 PACKAGE OUTLINE 10 x 10 mm BODY 0.8 mm PITCH CABGA パッケージ外形図 PDF 127 KB
ABG144 Stack Die IPC-1752-2 v1.1 Class 6 (MCD) Materials Composition Declaration PDF 296 KB
ABG144 Stack Die IPC 1752-1 v1.1 Class 4 (MCD) Materials Composition Declaration PDF 249 KB
ABG144 IPC 1752-1 v1.1 Class 4 (MCD) Materials Composition Declaration PDF 250 KB
ABG144 IPC-1752-2 v1.1 Class 6 (MCD) Materials Composition Declaration PDF 291 KB