The V103A is primarily designed to support pixel data transmission between a video processing engine and a digital video display. The data rate supports up to SXGA resolutions and can be sued in Plasma, Rear Projector, Front Projector, CRT and LCD display applications. It can also be used in other high-bandwidth parallel data applications and provides a low EMI interconnect over low cost, low bus width cable up to several meters in length.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 283 KB | |
EOL通知 | PDF 92 KB | |
製品変更通知 | PDF 87 KB | |
3 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
TQFP | 64 | C | Yes | Tray | ||
TQFP | 64 | C | Yes | Reel |