XilinxはGen3バージョンをリリースしましたが、これはマルチ・ギガサンプルのRFデータ・コンバーターと、SD-FEC(soft-decision forward error correction) を、単一SoCに統合しています。複数世代のポートフォリオは、広範なニーズと使用事例に対応すべく、様々なダイレクトRF性能を備えたデバイスを幅広く取り揃えています。ダイレクトRFサンプリング・データコンバータを統合することで、多くの無線アプリケーションに対し、非常に高い柔軟性、最小の基板面積、最小の電力ソリューションが提供されます。
このレベルの性能を備えたSoCには、厳しい規制と非常に低いジッタクロックソースを備えた大電流電源が必要です。このソリューションは、Xilinx が ZU4x 製品をサポートするために選定した電源・タイミングデバイスに加え、多くのシステムに最適なルネサス独自の推奨ソリューションをハイライトしています。
詳しくは「RFSoC ZU4x」ページをご覧ください。
主な機能:
製品 |
概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
コントローラ | |||
ISL68124 | デジタルデュアル出力、七相構成可能、PWMコントローラ(PMBusあり) | データシート | 購入/サンプル |
ISL68201 | 単相R4デジタルハイブリッドPWMコントローラ(PMBus/SMBus/I2CおよびPFM付き) | データシート | 購入/サンプル |
スマートパワーステージ(SPS) | |||
ISL99227 | 高精度の電流および温度モニタを内蔵したスマートパワーステージ(SPS)モジュール | データシート | 購入/サンプル |
電源モジュール | |||
ISL8280M | 10A高効率ハイブリッドデジタルステップダウン電源モジュール | データシート | 購入/サンプル |
降圧レギュレータ | |||
ISL85003 | 高効率3A同期整流型降圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
ISL80019A | コンパクトな同期整流型降圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
PMIC | |||
ISL91302B | デュアル/シングル出力のパワーマネージメントIC | データシート | 購入/サンプル |
ISL91211A | トリプル出力のパワーマネージメントIC | データシート | 購入/サンプル |
ISL91211B | クアッド出力のパワーマネージメントIC | データシート | 購入/サンプル |
ジッタ減衰器およびクロック・シンセサイザ | |||
8V19N492 | FemtoClock®NGジッタ減衰器およびクロック・シンセサイザ | データシート | 購入/サンプル |
RFおよびマイクロウェーブ・シンセサイザ | |||
8V97003 | 広帯域18GHz RFおよびマイクロウェーブ・シンセサイザ | データシート | 購入/サンプル |
周波数トランスレータ | |||
8T49N287 | FemtoClock®NGユニバーサル周波数トランスレータ (2-in/2-PLL/8-out) | データシート | 購入/サンプル |
8T49N241 | FemtoClock®NG ユニバーサル周波数トランスレータ | データシート | 購入/サンプル |
システム同期 | |||
8A34001 | IEEE 1588へのシステム同期 - 8チャンネル | データシート | 購入/サンプル |