Xilinx's「Gen1/2 Zynq® UltraScale+™ RFSoC」は、マルチ・ギガサンプルのRFデータ・コンバーターと、SD-FEC(soft-decision forward error correction) を、単一SoCに統合しています。複数世代のポートフォリオは、広範なニーズと使用事例に対応すべく、様々なダイレクトRF性能を備えたデバイスを幅広く取り揃えています。ダイレクトRFサンプリング・データコンバータを統合することで、多くの無線アプリケーションに対し、非常に高い柔軟性、最小の基板面積、最小の電力ソリューションが提供されます。Xilinxはこの製品ファミリのGen3をリリースしていますが、Gen1とGen2も産業用途に数多く採用されています。
このレベルの性能を備えたSoCには、厳しい規定をクリアし非常に低いジッタクロックソースを備えた大電流電源が必要です。このソリューションは、XilinxがZU2xおよびZU3xをサポートするために選定した電源・タイミングデバイスに加え、多くのシステムに最適なルネサス独自の推奨ソリューションをハイライトしています。
詳しくは「RFSoC ZU2x/3x」ページをご覧ください。
主な機能:
- 非常に低い電圧リップルで高電流出力を実現するデジタル多相電源
- あらゆる事例に対応できるよう独自設計された、プログラム済みPMIC
- 最大25Gのイーサネット規格に準拠した低ジッター仕様により、1GHzのデータ出力を可能にしたFemtoClock®NGユニバーサルトランスレータ 独立した最大8つの出力をサポートするデバイスにより、ユーザーは最大限の柔軟性を保ちつつ、実装面積を最小にできます
- IEEE1588へのシステム同期を追加
推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
コントローラ | |||
ISL68127 | デジタルデュアル出力、七相構成可能、PWMコントローラ(PMBusあり) | データシート | 購入/サンプル |
ISL68201 | 単相R4デジタルハイブリッドPWMコントローラ(PMBus/SMBus/i2CおよびPFM付き) | データシート | 購入/サンプル |
スマートパワーステージ (SPS) | |||
ISL99227 | 高精度の電流および温度モニタを内蔵したスマートパワーステージ(SPS)モジュール | データシート | 購入/サンプル |
ISL99227B | 高精度の電流および温度モニタを内蔵したスマートパワーステージ(SPS)モジュール | データシート | 購入/サンプル |
降圧レギュレータ | |||
ISL8024 | コンパクトな同期整流型降圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
PMIC | |||
ISL91211A | トリプル出力のパワーマネージメントIC | データシート | 購入/サンプル |
ISL91211B | クアッド出力のパワーマネージメントIC | データシート | 購入/サンプル |
クロックジェネレータ | |||
9FGV1006 | プログラマブルPhiClock™ジェネレータ | データシート | 購入/サンプル |
クロックバッファ | |||
9ZML1252E | 2:12 DB1200ZLデリバティブ低消費電力HCSLクロックmux | データシート | 購入/サンプル |
周波数トランスレータ | |||
8T49N240 | FemtoClock®NG ユニバーサル周波数トランスレータ | データシート | 購入/サンプル |
8T49N241 | FemtoClock®NG ユニバーサル周波数トランスレータ | データシート | 購入/サンプル |
システム同期 | |||
8A34001 | IEEE1588 へのシステム同期 - 8チャンネル | データシート | 購入/サンプル |