ルネサスは、カスタム電源ソリューション、完全な回路図、BOMファイルを提供しています。お客様のニーズに最も適したソリューションをご選択ください。

Artix-7 高電圧向け電源ソリューション

画像
artix-7 high power block diagram

 

Artix-7 シリーズ: XC7A200T ルネサス電源ソリューション
VCCINT, VCCBRAM ISL91211AIKZ-TR5873 0.95V, 1V   ISL91211AIKZ-TR5873 0.95V, 1V
VMGTAVCC 1.0V, 1.2V 1.0V, 1.2V
VMGTAVTT 1.0V, 1.2V 1.0V, 1.2V
VCC_DDR, VDD, VDD_Q ISL91211BIKZ-TR5875 1.35V, 1.5V ISL91211BIKZ-TR5876 1.2V, 1.5V
VCCAUX, VCCADC 1.8V 1.8V
VTT, VRFECA 0.675V, 0.75V 0.6V, 0.75V
XADC ISL21010DFH312 1.25V ISL21010DFH312 1.25V
VCCAUX, VCCADC, VCCO, VCCIO ISL80030 2.5V, 3.3V ISL80030 2.5V, 3.3V
バックプレーンプレレギュレータ (オプション) ISL85014 3.3V, 5.0V ISL85014 3.3V, 5.0V

 

Artix-7 低電圧向け電源ソリューション

画像
artix-7 low power block diagram

 

Artix-7 シリーズ: XC7A12T, XC7A15T, XC7A25T, XC7A35T, XC7A50T, XC7A75T, XC7A100T ルネサス電源ソリューション
VCCINT, VCCBRAM ISL91211BIKZ-TR5877 0.9V, 0.95V, 1V
VMGTAVCC 1.0V
VMGTAVTT/VDD 1.2V
VTT 0.6V
VCCAUX, VCCADC ISL80030 1.8V
VCCO, VCCIO ISL80030 2.5V, 3.3V
バックプレーンプレレギュレータ (オプション) ISL85014 3.3V, 5V

 

PowerCompass

ルネサスの「PowerCompass™」は、要件に合う電源製品の検索、必要に応じた複数レールのセットアップ、高度なシステム分析、リファレンス設計ファイルが生成できるツールであり、お客様の素早い電源設計に寄与します。

この「PowerCompass」は、Xilinx FPGAファミリ用の組み込みテンプレートを含む、200を超えるFPGAに対応しています。Xilinx Power Estimatorからの出力ファイルをインポートすれば、システム効率と許容損失の予測も行えるようになり、更なる設計時間の短縮が見込めます。

Start Your Design

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
ダウンロード
ISL91211BIK-REFZ Design Files 設計ファイル ZIP 2.06 MB
ISL91211A-BIK-REFZ Design Files 設計ファイル ZIP 2.07 MB

ボード&キット

製品名 タイトル 分類 Company
ISL91211A-BIK-REFZ Xilinx Artix-7 FPGA リファレンスボード リファレンス Renesas

ニュース&各種リソース

分類 日付 昇順で並び替え
Zynq UltraScale+ MPSoC 基本ページ 2020年7月1日
Zynq-7000 SoCs 基本ページ 2020年8月23日
Xilinx Zynq UltraScale+ RFSoC 基本ページ 2020年7月1日
Xilinx Virtex UltraScale+ HBM 基本ページ 2020年7月1日
Virtex-7 FPGAs 基本ページ 2020年7月1日
Spartan-7 FPGAs 基本ページ 2020年8月23日
Kintex-7 FPGAs 基本ページ 2020年7月1日
Artix-7 FPGAs 基本ページ 2020年8月23日