ルネサスでは掃除機用としてRL78ファミリ、RX13Tグループなどのマイコンをご用意しております。これらはきめ細かなモータ制御を可能にする高精度A/Dコンバータを有しながら、同時に大幅な低消費電力化も実現しており、ミドルレンジの掃除機の開発に最適です。

画像
掃除機ブロック図
ブロック 半導体 推奨品名 特長他
制御、表示マイコン マイコン RX13Tグループ
RL78/G1Gグループ
RL78/G1Mグループ
PGA、FPU搭載でモータ制御、BOMコストを低減
三相相補PWMタイマ、小型モータに適したマイコン
大電流出力端子搭載、LED駆動に適した小ピンマイコン
操作マイコン マイコン RL78/G1Nグループ モータ駆動に適した小ピン・低消費なマイコン
マイコン周辺 CMOSオペアンプ READ2303G
READ2304G
フルレンジ入出力、高スルーレート
4ch、高スルーレート
電動ブラシ CMOSオペアンプ READ2303G
READ2304G
フルレンジ入出力、高スルーレート
4ch、高スルーレート

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
RL78/G13 初期設定【開発環境:CubeSuite+、IAR、e2 studio】 English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 357 KB
RL78/G14 ELCを使用した3イベント組み合わせ動作 English アプリケーションノート PDF 844 KB
RL78/G14 初めてのRL78/G14 ELC English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 294 KB
RL78ファミリ ノイズに関する注意事項と対策例 English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 309 KB
RL78/G13 電圧検出回路(リセット・モード) English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 313 KB
ダウンロード
- RL78/G13 Initialization [for CubeSuite+, IAR, and e2 studio] サンプルコード ZIP 708 KB
- RL78/G13 初期設定【開発環境:CubeSuite+、IAR、e2 studio】 サンプルコード ZIP 765 KB
- RL78/G13 群初始设定 サンプルコード ZIP 1.03 MB
- RL78/G14 ELCを使用した3イベント組み合わせ動作 English サンプルコード ZIP 589 KB
- RL78/G13 Voltage Detector (Reset Mode) 简体中文 サンプルコード ZIP 232 KB
- RL78/G13 電圧検出回路(リセット・モード) サンプルコード ZIP 360 KB