エレクトロモビリティ(e-mobility)は既に日常生活の一部になりつつあり、より効率的な充電ソリューションが求められています。電気自動車(EV)は、燃料の選択肢をガソリン・軽油以外に増やすことができます。気候変動やスモッグの原因となる排出物を削減し、生態系への影響を軽減します。電気を燃料にすることは、従来の内燃機関で駆動するエンジン車にはない、幾つかの利点があります。まず電気モータはレスポンスが素早いので、EVは非常にレスポンスよく走行できる上、優れたトルク特性を持ちます。 また、従来のエンジン車よりもデジタル接続された部分が多いため、多くのEV充電ステーションがスマートフォンアプリ等から快適に操作できる充電制御オプションを備えています。このソリューションは、アクティブPFCおよび非対称フルブリッジZVSコンバーターと、EV充電制御用MCUにRL78/G14を使用します。
このシステムのメリット:
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RL78/G14 | 低消費電力かつ高機能な汎用マイクロコントローラ | RL78/G14ユーザーズマニュアル(ハードウエア編) | 特定のデバイスを選択 |
PFCコントローラ | |||
ISL6731B | 電源ファクタ補正コントローラ | データシート | 購入/サンプル |
PWMコントローラ | |||
ISL6754 | 同期整流型レクチファイヤ制御が調整可能なZVSフルブリッジPWMコントローラ | データシート | 購入/サンプル |
ISL6721 | フレキシブルシングルエンド電流モードPWMコントローラ | データシート | 購入/サンプル |
オペアンプ | |||
ISL28213 | 汎用デュアル低消費電力、RRIOオペアンプ | データシート | 購入/サンプル |
パワーMOSFETドライバ | |||
ISL89164 | 高速、デュアルチャネル、6A、イネーブル入力付パワーMOSFETドライバ | データシート | 購入/サンプル |