概要

このソリューションは、システム実装における最も効率的な方法を示す、低消費電力な設計システムです。

この障害インジケータは、ルネサスの高性能MCU RA2シリーズを使用しています。16ビットSAR型A/Dコンバータ、24ビットΔΣ型A/Dコンバータ、COMP、システム制御、タッチ制御などの周辺機能を持ち、超低消費電力が特徴です。データ収集ユニットにおいて、RL78/G13は、低消費電力で豊富なラインナップを持つ、標準的な機能を持つ汎用MCUとして機能します。2つの基板間の通信にはBluetooth®が使用されます。また、ルネサスの高性能は電源ICおよびアナログソリューションと組み合わせることで、このシステムはアイドル時の自己消費電流を最小限に抑えることができます。これはスタンバイ時の消費電力削減に寄与します。

このシステムのメリット

  • 最適化された高効率な低自己消費電力MCUソリューション
  • システム監視用の精確な高性能アナログデバイス

推奨製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
マイクロコントローラ      
RA2A1 24ビットΔΣ型A/Dコンバータを内蔵した48MHz Arm® Cortex®-M23コアMCU データシート 特定のデバイスの選択
RL78/G13 低消費電力、高集積汎用マイクロコントローラ RL78/G13ハードウェアユーザーズマニュアル 特定のデバイスの選択
       
基準電圧源      
ISL60002 高精度で低消費電力なFGA™基準電圧 データシート 特定のデバイスの選択
       
LEDドライバ      
ISL97634 PWM調光機能付き白色LEDドライバ データシート 購入/サンプル
       
オペアンプ      
ISL28134 5Vで超低ノイズ、ゼロ・ドリフト・レール・ツー・レール高精度オペアンプ データシート 購入/サンプル
       
昇降圧レギュレータ      
ISL85403 同期整流型降圧または昇降圧コンバータ向けハイサイドMOSFET内蔵の2.5Aレギュレータ データシート 購入/サンプル
       
ブースト・コンバータ      
ISL9113 1.3Aスイッチ付き低入力電圧および高効率同期整流型昇圧コンバータ データシート 購入/サンプル
ISL80031 2x2 DFNパッケージの3A同期整流型降圧コンバータ データシート 購入/サンプル
       
電圧監視      
ISL88011 設定変更可能な電源オンリセットおよびアクティブハイリセットを備えた5 Ld電圧監視 データシート 購入/サンプル
       
バッテリ・チャージャ      
ISL6294 高入力電圧充電器 データシート 購入/サンプル

サポート