血糖値メーターは、血糖値を計測して健康状態を監視する電子機器です。2017年には143億ドルだったセルフモニタリング血糖値メーターの市場は、2024年まで年平均5.1%で成長すると予想されており、今後ますます、こうしたソリューション設計の効率化が求められるようになっています。
このソリューションを実現するため、ルネサスRX231(MCU)は、Bluetooth low energy(BLE)モジュール、タッチセンシング、LCD制御、USB通信のインターフェイスを全て、1パッケージで提供します。ISL28214(オペアンプ)は、低い入力オフセットとバイアス電流をもって、トランスインピーダンスアンプ回路に使用されており、ISL90727デジタル制御ポテンショメータ(XDCP™)はプログラム可能なゲインコントロール機能を提供します。HS3001温度・湿度計は、精確な計測を行うためのオフセット演算を可能にします。さらに、低ドロップアウト・リニア・レギュレータISL9001Aが、適切な電圧を常時保ちます。
主な機能:
- 静電容量タッチパネル制御機能を内蔵し高次元に統合されたMCU RX231
- 全ての入力に対する出力シグナル電圧を最大限にする、プログラム可能なゲイン
- 信頼性の高い湿度計と温度計
- シンプルな構成で低消費電力な電源回路
推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RX231 | RXv2コア、FPU、DSP、48ピン、256Kフラッシュ、豊富なコネクティビティ | データシート | 特定のデバイスの選択 |
オペアンプ | |||
ISL28414 | クアッド多目的低消費電力、RRIOオペアンプ | データシート | 購入/サンプル |
ポテンショメータ | |||
ISL90727 | シングル電圧128タップデジタル制御ポテンショメータ(XDCP) | データシート | 購入/サンプル |
ISL90728 | シングル電圧128タップデジタル制御ポテンショメータ(XDCP) | データシート | 購入/サンプル |
センサー | |||
HS3001 | 相対湿度センサIC | データシート | 購入/サンプル |
LDO | |||
ISL9001A | 低電圧、高PSRR(電源電圧変動除去比)の低ドロップアウトレギュレータ(LDO) | データシート | 購入/サンプル |