パソコン、デジタル家電から組込機器まで、ルネサス エレクトロニクスのUSBデバイスがサポートします。

USBとは

USB(Universal Serial Bus)は、共通のコネクタでさまざまな周辺機器を接続することができるインターフェース規格です。ハブと呼ばれる分岐点を追加することで最大127個の機器を接続でき、Plug&Playで機器を認識できるホットプラグに対応している、などの使いやすさが特徴です。

2008年、USBの次世代規格であるUSB 3.0が発表され、転送速度はUSB2.0の480Mbpsからさらに最大5Gbpsまで拡大されました。USB 2.0までの互換性を維持しながら、大容量で高速な通信を必要とするアプリケーションの幅を大きく拡げます。
USBの仕様概要はこちらをご覧ください。

PC分野からデジタル家電やAV機器、組み込み機器、さらにはパーソナル・ヘルスケアにも応用がますます広がるUSB。そのUSB技術を、当社のUSBデバイスが支えています。

当社のUSBへの取り組みについてはこちらをご覧ください。

画像
USBはあらゆるアプリケーションに必須の標準インタフェース

USB製品ラインアップ

USB ASSPライン アップ
Host (PCI/PCIe) 機能
USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps) μPD720202 | μPD720201
HUB機能
USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps) μPD720210 | μPD720211
USB 2.0 Hi-Speed (480 Mbps) μPD720115
USB マイコンラインアップ
Embedded Host (Host & Peripheral)機能
USB 2.0 Hi-Speed (480 Mbps) RX700 | RZ | SuperH
Full-Speed (12 Mbps) RX600 | RX200 | RX100 | V850 | SuperH | RL78 | R8C
Peripheral 機能
USB 2.0 Hi-Speed (480 Mbps) RX700 | RZ | SuperH
Full-Speed (12 Mbps) RX600 | RX200 | RX100 | V850 | SuperH | RL78 | R8C