USB IF official web site(英文)
USB仕様の策定管理団体であるUSB Implementers Forum(USB-IF)のオフィシャルサイトです。
USBのCore SPEC(現在Ver3.0)や各Device Classの定義仕様書、さらにはImplementers Forumへの参加のための同意書(Agreement)、USB Compliance Programのテスト仕様、またPlugFestaやUSB関連展示会のイベント案内などが随時入手できます。
Microsoft USB Technology
米国Microsoft社のUSB Software Driver開発者向けのサイトです。
各種White Paperのほか、Windows Logo 取得のためのテスト要件(WHQL Home Page) などの情報を提供しています。
※Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Intel USB Web Page
米国Intel社のUSB Hardware開発者向けサイトです。
USB2.0対応のホスト・コントローラ(EHCI)仕様、およびその関連資料が入手できます。
※Intelはアメリカ合衆国および他の国におけるインテルコーポレーションおよび子会社の登録商標または商標です。
USBについて詳しく知る
- テクニカル・オーバービュー
- USB1.1の仕様概要
- USB2.0の仕様概要
- USB3.0の仕様概要
- 当社の取り組み
- USBドライバ