このソリューションは、産業オートメーションに向けた、高性能かつ高度に統合されたシステムです。ルネサスのRZ/T1(MPU)は、Arm®Cortex®-R4コアに、リアルタイム処理用のFPUコアを統合しています。最大600MHzの高速動作が可能です。このシステムの主なメリットは、キャッシュメモリを要さないことです。キャッシュの代わりに密接合メモリ(TCM)がリアルタイム応答処理を実現し、高速なメモリアクセスを実現しているためです。
高性能な電源・アナログシステム部には、ルネサスのDC/DC、モータードライバ用の高速デジタル出力フォトカプラ、高性能な絶縁RS-485トランシーバーを使用して、高品質の産業用ソリューションをより安定したものにします。
このシステムのメリット: