AC ドライブまたは GP インバータは、通常は誘導モータまたは同期モータのシャフトの回転速度を正確に制御する、可変速コントローラです。 コンベア、クレーン、エレベーター、ファン、ポンプ、圧縮機などで幅広く使用されています。 複数のユースケースをこなすため、このタイプのソリューションのオプションとして複数の機能が必要となり、サポートされています。
このシステムのメリット
I2C Bus Buffer with Rise Time Accelerators and Hot Swap Capability
Wide VIN 1A Synchronous Buck Regulator
High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller
16kV ESD Protected, +125C, 3.0V to 5.5V, TDFN Packaged, Low Power RS-485/RS-422 Transmitter
2.5 A 出力,高 CMR, IGBT, MOS FET ゲート駆動用 5 ピン SSOP(LSSO5, 8.2 ㎜沿面)フォトカプラ
LDO with Low ISUPPLY, High PSRR
Continuous Conduction Mode Interleaving PFC Control IC
RXv2 コア、大容量RAM、セキュリティ、コネクティビティ、HMIを強化した 32 ビットマイクロコントローラ
産業、家電、ロボットなどのモータ制御に最適な 32 ビットマイクロコントローラ
光結合型アナログ出力 アイソレーション・アンプ
IGBT 650V 75A TO-247A Built-In FRD
High Drivability & High Slew Rate, Input Output Full Range, CMOS Dual Operational Amplifier
5 Ld Voltage Supervisor with Adjustable Power-On Reset, Dual Voltage Monitoring or Watchdog Timer Capability