概要

Description

Xilinx最新のFPGA製品ファミリーの1つが、この「Virtex® UltraScale+™ HBM」です。コンピューティング、ストレージ、ネットワーキング分野において、非常に高性能なアプリケーションを対象としています。この特長は、最大500Mbの総合オンチップ集積メモリ(Xilinx製品中最高密度)、最大16GBの高帯域幅メモリ(HBM)です。さらに、PCIe® Gen4 および最大32.75Gb/sトランシーバもサポートしています。

このレベルの性能を備えたFPGAには、厳しい規定をクリアし非常に低いジッタクロックソースを備えた、大電流電源が必要です。このソリューションは、独自のリファレンスデザイン(VCU128)中でXilinxが選択したパワーデバイスと、更に、多くのデザインに最適な2つのタイミングデバイスをハイライトしています。

詳しくは「Xilinx Virtex」ページをご覧ください。

主な機能:

  • 0.85Vで最大125Aを供給し、Xilinx® VU37Pが規定する厳しい仕様を満たすデジタル多相電源
  • この事例に対応できるよう独自設計された、プログラム済みPMIC
  • 最大25Gのイーサネット規格に準拠した低ジッター仕様により、1GHzのデータ出力を可能にしたFemtoClock® NGユニバーサルトランスレータ
画像
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう