概要

この「Spartan®-7」は最近、Xilinx社の「コスト重視製品ポートフォリオ」に追加されました。1ワットあたり最高のパフォーマンスと、小型フォーム・ファクタ・パッケージが提供されています。この製品はMicroBlaze™ソフトプロセッサを備えています。200DMIPSの性能を持ち、800Mb/sのDDR3メモリ上で動作します。プロセスは28nmです。さらに「Spartan-7」は統合されたADCと、あらゆる法人向けデバイスの中でも非常に高いセキュリティを実現しています。このデバイスは、様々なコネクティビティ、センサーフュージョン、エンベデッド・ビジョンなどの産業用アプリケーションをはじめ、民生・車載用途にも適しています。

今回ご紹介するソリューションは、Xilinx®社「Spartan-7」ファミリのレファレンスボードが持つ、パワーデバイスをハイライトしています。
詳しくは、Spartan-7 パワー・ソリューションページをご覧ください。

主な機能:

  • この事例に対応し、柔軟なパワーソリューションを提供できるよう独自設計された、プログラム済みPMIC
  • 四つの使用事例(リンク先参照)
画像

Xilinx Spartan-7 Power

Xilinx Spartan-7 Power
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう