概要

Xilinx®製「Artix®-7」はコスト最適化されたFPGA製品であり、単位ワットあたり最高の性能、必要十分なトランシーバーラインレート、DSPによるプロセッシング、AMSの統合を可能としています。MicroBlaze™ソフトプロセッサと1,066Mb/sのDDR3メモリをサポートするこの製品ファミリーは、ソフトウェアで定義された無線通信機能により、マシンビジョンカメラ、ローエンド無線バックホール通信など、低コストと低消費電力の両立を要する様々な用途に最適です。大電流の場合4A以上、小電流は4A以下で設計されています。

このソリューションは「Artix-7」ファミリに向けて、ルネサスが提案するレファレンスボード上においてタイミングデバイスとパワーデバイスのソリューションをハイライトしています。

詳しくは、Artix-7 パワー・ソリューション ページをご覧ください。

主な機能:

  • この事例に対応し、柔軟なパワーソリューションを提供できるよう独自設計された、プログラム済みPMIC
  • 350MHzのデータ出力と、高性能なジッター減衰を行うVersaClock®クロック
  • ISL21010が、Artix-7 FPGAに正確で安定した基準電圧を供給します。
画像

Xilinx Artix-7 (High Current) Power and Timing

Xilinx Artix-7 (High Current) Power and Timing
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう