個人認証用セキュリティシステムは、生体フィードバックによるセキュアなアクセスを実現すべく成長を続けています。このソリューションは、正当な入場者の入室を承認するために、音声認識と顔認識を組み合わせています。
このソリューションは、4K/2K解像度およびH.265デコード機能を備えた、強力なRZ/G2M(MPU)プラットフォームをベースとしており、素早い認識速度を実現します。こうしたシステムを設計するには、いくつかの電源デバイスと正確なタイミングデバイスを必要とします。
このシステムのメリット:
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
マイクロプロセッサ | |||
RZ/G2M | デュアルコアArm® Cortex®-A57 (1.5GHz) およびクアッドコア Arm® Cortex®-A53 (1.2GHz) CPU、3Dグラフィック、4Kビデオエンコーダ/デコーダを搭載した、高スペックな処理能力r | RZ/G2Mユーザーズマニュアル(ハードウエア編) | 特定のデバイスの選択 |
RL78/G1D | 業界最小レベルの消費電流で賢くつながるBluetooth® low energyマイコン。RF用32MHz水晶振動子、アンテナ搭載小型モジュール(各種認証取得済)もご用意しています | データシート | 特定のデバイスの選択 |
LDO | |||
ISL80505 | ハイパフォーマンス500mA LDO | データシート | 購入/サンプル |
ISL80510 | 高性能1A LDO | データシート | 購入/サンプル |
降圧レギュレータ | |||
ISL85005A | 入力電圧4.5V〜18V、5Aの高効率同期整流型降圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
ISL85014 | 14A、3.8V~18V入力、同期整流型レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
降圧コンバータ | |||
ISL80031 | 3A同期整流型降圧コンバータ(2x2 DFNパッケージ) | データシート | 購入/サンプル |
USB電力コントローラ | |||
ISL6186 | USBポート電源コントローラ : -40℃~+85℃の産業用途向け動作温度範囲に対応 | データシート | 購入/サンプル |
シーケンス処理コントローラ | |||
ISL8723 | 電源シーケンス処理コントローラ | データシート | 購入/サンプル |
PMIC | |||
ISL91302B | デュアル/シングル出力のパワーマネージメントIC | データシート | 購入/サンプル |
USB ハブコントローラ | |||
uPD720210 | USB3.0仕様に準拠し、Renesasの業界規格ホストコントローラと100%互換性のある、4ポートUSB3.0ハブコントローラ | データシート | 購入/サンプル |
クロックジェネレータ | |||
9FGV0441 | 4出力1.8V PCIe Gen1-4クロックジェネレータ(Zo=100Ω) | データシート | 購入/サンプル |
5P35021 | VersaClock® 3Sプログラマブルクロックジェネレータ | データシート | デバイスをカスタマイズ |
5P49V6965 | VersaClock® 6Eプログラマブルクロックジェネレータ | データシート | デバイスをカスタマイズ |