このソリューションは、Wi-FiやBluetoothなどのワイヤレス通信機能を使い、音楽のストリーミング再生や、音声コマンドに応答するハンズフリー操作を実現するスマートスピーカーに向けたものです。RZ/A1LC(MPU)はこれらの必要な機能を実装するために、2MBオンチップSRAM、Arm®Cortex®-A9(400MHz)コアを搭載した、高いパフォーマンスを実現するハイエンドMPUです。Class-Dオーディオソリューション、複数LEDで広範なPWM調光制御機能を持つISL97634、完結した電源管理ソリューションなど各種アナログ機能は、周辺に 組込まれています。
このシステムのメリット:
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
マイクロプロセッサ | |||
RZ/A1LC | RZ/A1LCはRZ/A1製品グループの中で最もコストパフォーマンスが高く、400MHzで動作するArm®Cortex®-A9コアと2MBオンチップSRAMを搭載し、オンチップのフレームバッファをサポートします。 | RZ/A1LCユーザーズマニュアル(ハードウエア編) | 特定のデバイスの選択 |
マイクロコントローラ | |||
RL78/G1D | 業界最小レベルの消費電流で賢くつながるBluetooth® low energyマイコン。RF用の32MHz水晶振動子、アンテナ搭載の小型モジュール(認証取得済み)もご用意しています。 | データシート | 特定のデバイスの選択 |
LEDドライバ | |||
ISL97634 | PWM調光機能付き白色LEDドライバ | データシート | 購入/サンプル |
オーディオアンプ | |||
D2-81412 | 高性能 Class-D オーディオアンプ向け D2-1製品ファミリ | データシート | 購入/サンプル |
LDO | |||
ISL80510 | 高性能1A LDO | データシート | 購入/サンプル |
降圧コンバータ | |||
ISL80020A | コンパクトな同期整流型降圧コンバータ | データシート | 購入/サンプル |