センサは、ビルティングやホームにおけるオートメーションシステムの要となります。このソリューションは、煙、一酸化炭素(CO)、有機化合物、人感、近接、照度などを検知するシステムに向けて設計されています。OB1203センサは、適切なアルゴリズムと組み合わせて、人の心拍数、酸素飽和度(SpO2)、呼吸数、および心拍変動(ストレスの尺度)などを測定するセンシングに寄与します。これらの機能により、安全でスマートなデバイスやシステムを実現できます。
このシステムのメリット
- ルネサスRAファミリMCU:高性能かつ高コストパフォーマンスなArm®ベースのマイクロコントローラ RA2A1グループは、センサハブなどの低電力動作でコスト制約がある用途に最適
- 煙、一酸化炭素(CO)、温度、湿度、室内/室外/冷蔵庫内の空気品質、照度、および近接センシングをサポート 最大で6つのセンサをI2Cバスにより接続可能
- 必須となる外付け部品が極少
推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RA2A1 | 24ビットA/Dコンバータを内蔵した48MHz Arm® Cortex®-M23コアMCU | データシート | 特定のデバイスの選択 |
LDO | |||
ISL80510 | 高性能1A LDO | データシート | 購入/サンプル |
センサ | |||
ISL29033 | 超低照度、低消費電力、内蔵デジタル照度センサ、割り込み機能付き | データシート | 購入/サンプル |
ZMOD4410 | 屋内空気質センサプラットフォーム | データシート | 購入/サンプル |
ZMOD4450 | 冷却設備空気質センサプラットフォーム | データシート | 購入/サンプル |
ZMOD4510 | 屋外空気質センサプラットフォーム | データシート | 購入/サンプル |
HS3002 | 高性能な相対湿度および温度センサ | データシート | 購入/サンプル |
OB1203 | デジタルRGB/環境光、近接、およびフォトプレティスモグラフィ(PPG)センサ | データシート | 購入/サンプル |