概要

プリンタ制御システムでは小型化の傾向が高まるに伴い、BLDCモータ制御システムに加え、インテリジェントな検知システム、クラウドコネクティビティ、ヒューマンマシンインタフェース(HMI)などを含むインテリジェントシステムアプリケーションを兼ね備えることが、基本的な仕様として求められます。ルネサスのミニプリンタ向けソリューションは、これらの必要な機能を、デュアルBLDC制御、リッチヒューマンマシンインタフェース(HMI)、セキュアなクラウドコネクティビティ、と高いレベルで具現化・統合させています。さらに、高性能な電源、アナログデバイスを併せてご採用いただくことで、より低消費電力かつ高い安定性をもったトータルソリューションとして、お客様に提供いたします。

このシステムのメリット

  • RA6M3(MCU):システムのリアルタイム制御と高性能な通信機能が特徴。イーサネット・USB・SDカードI/F、LCDコントローラを内蔵
  • RX24T(MCU):デュアルBLDC制御を実現
  • 高性能な降圧電源、センサ、およびMOSFETドライバ:より安定したシステム制御

 

推奨製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
マイクロコントローラ      
RA6M3 高速USB、イーサネット、TFTコントローラを内蔵した120MHz Arm® Cortex®-M4コア データシート 特定のデバイスの選択
RX24T FPU内蔵32ビットMCUにより、2つのモータを同時に駆動できます データシート 特定のデバイスの選択
       
ハーフブリッジドライバ      
HIP2103 60V、1A/2Aピーク、4V UVLOハーフブリッジドライバ データシート 購入/サンプル
       
降圧レギュレータ      
RAA212422 広範なVIN 1.1Aおよび低VIN 1.5A同期整流型降圧レギュレータ データシート 購入/サンプル
       
センサ      
ISL29033 超低照度かつ低消費電力な、統合型デジタル照度センサ(割込機能付) データシート 購入/サンプル