このソリューションは、電動工具用のモータ制御リファレンスデザインです。このリファレンス上の電源 (バッテリまたは主電源) は、ソリューションの一部ではありません(シンプルなバッテリパックとして示しています)。
このリファレンスにおいて、高性能MCU(Arm®-M4コアRA6M3)を搭載した高電圧ソリューション (48V) を採用しています。三相モータ制御および浮動小数点演算ユニット (FPU) 用のPWMタイマーを装備し、アルゴリズムをより最適化しています。
下記ブロック図は、当ソリューションの特長である、MCU (3.3V) および MOSFET ハーフブリッジドライバ (12V) 用の電源が組み込まれた様子を示しています。
このシステムのメリット
- タッチパネル制御/LCD/ADC/DAC 機能を備えた、高度にワンチップ統合されたMCU
- 揮発性有機化合物 (VOC)/温度センサ
- フィルタ交換時期を検知するための照度センサ
システムブロック図
推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | ご購入 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RA6M3 | USB2.0、イーサネット、TFTコントローラ等の豊富な周辺機能を備えた 120MHz駆動Arm® Cortex®-M4FコアMCU | データシート | 特定のデバイスを選択 |
ハーフブリッジドライバ | |||
HIP2103 | 60V、1A/2A ピーク、4V UVLO ハーフブリッジ・ドライバ | データシート | 購入/サンプル |
HIP2104 | 60V、1A/2A ピーク、4V UVLOおよび12Vと3.3Vの2つの内部LDOを持つハーフブリッジ・ドライバ | データシート | 購入/サンプル |