概要

このデジタル照度計ソリューションは、統合された光センサ(ISL29035)、有機ELディスプレイ、静電容量式キーパッドで構成されています。 さまざまな照明条件下における照度を計測できます。有機ELディスプレイ方式はタッチキー入力で制御できます。LEDの明るさは環境光に応じて変化させることもできます。

このソリューションは携帯サイズ向けに最適化されており、MCUにはRAファミリのRA2A1が組み込まれています。また、リチウムイオン電池のUSB充電を簡単に実行できるアナログ入出力をサポートしています。電圧・電流を監視してリアルタイムにフィードバック制御できるため、充電モードをきめ細かく調整できるのも特徴です。

このシステムのメリット:

  • 4つの感度範囲が自動的に設定され、LED輝度も変更可能
  • MCUベースのリチウムイオン電池管理:予備充電、CC、CV充電モード、過電流/過電圧/過熱からの保護機能を含む

推奨製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
マイクロコントローラ      
RA2A1 24ビットΔΣ型A/Dコンバータを内蔵した48MHz Arm® Cortex®-M23コアMCU データシート 特定のデバイスを選択
       
センサ      
ISL29035 照度出力センサ、ゲイン選択、割り込み機能、I2Cインタフェース内蔵 データシート 購入/サンプル
       
LDO      
ISL80505 ハイパフォーマンス500mA LDO データシート 購入/サンプル
ISL80510 高性能1A LDO データシート 購入/サンプル
画像
Lab on the Cloud

Lab on the Cloud

ルネサスのLab on the Cloud は、ルネサスの定評ある評価ボード、ウィニング・コンビネーション、ソフトウェアといったソリューションを、ユーザがオンラインでアクセスしてテストできるリモート開発環境です。

デジタル照度計

このソリューションは RA2A1 マイクロコントローラ、統合光センサ (ISL29035)、OLED ディスプレイ、キャップタッチキーパッドで構成されています。 さまざまな照明条件下における照度を計測できます。

Access the Lab