概要

説明

多くの産業設備では、製造プロセスの一部に加圧ガスを利用しています。 製造プロセス中の加圧ガスのリーク等の障害は、問題を引き起こすリスクがあります。 あるいは、加圧容器の膨張等が安全なオペレーションを阻害する可能性があります。このような問題に対応するための圧力センサを提供します。

このシステムのメリット:

  • センサ信号コンディショナの高分解能ADCと演算コアにより、正確な圧力センサの読み取り値を提供
  • オンチップおよびオフチップの温度センサをサポートし、キャリブレーションおよび/または精度の向上を実現
  • 昇降圧電源ICにより、バッテリ寿命を最大化
画像

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • リモート産業用ガス圧力センサ
  • リモート膨張監視