バルブ制御は、液体やガスを扱う多くの工場に必須のアプリケーションです。供給速度を可視化するために流量センサを使用し、モータ制御バルブで流量を制御します。このソリューションは安全性を考慮し、2つのMCUが使用されています。RX23Tは主にモータ制御に使われ、RX231/RX65Nはモータ位置の可視化、ガス/液体流量の測定、および機能安全プラットフォームソフトウェア水準「SIL2」を満たすために使用されます。流量ステータスはLCDに表示され、流量データはイーサネットまたはRS-485経由で伝達されます。このシステムは12Vまたは24Vで動作します。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RX231 32 ビット RXv2 CPU コア、DSP/FPU を強化した低消費電力・高性能マイクロコントローラ
|
RX 32ビット高性能・高効率MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RX65N RXv2 コア、大容量RAM、セキュリティ、コネクティビティ、HMIを強化した 32 ビットマイクロコントローラ
|
RX 32ビット高性能・高効率MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
ISL28134 5V 超低ノイズ、ゼロドリフト レール・ツー・レール高精度オペアンプ
|
高精度オペアンプ(Vos <1mV), 汎用オペアンプ | ご購入 / サンプル |
FS1015 Air Velocity Sensor Module
|
液体および気体向けフローセンサモジュール | ご購入 / サンプル |
ISL85410 ワイドVIN 1A同期降圧レギュレータ
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
RX23T 浮動小数点演算ユニット (FPU) 搭載1インバータ制御用 32 ビットマイクロコントローラ
|
RX 32ビット高性能・高効率MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
ISL32459E ±60V Fault Protected, 3.3V to 5V, ±20V CMR, 20Mbps RS-485 With Cable Invert, ±15kV ESD
|
RS-485/422(過電圧保護機能付き) | ご購入 / サンプル |