通貨カウンターは、多くの小売店で広く使用されている製品です。 通常、これらのカウンターは、モーター制御のカウンターのみで構成されています。 しかし、偽造通貨の問題が蔓延しているため、真贋判定を正確に検出できる通貨カウンターに対する大きな市場ニーズがあります。 このようなアプリケーションは、小売店のPOSにとどまらず、ATMやその他の現金取引にまで及び、スピード、正確性、検証が不可欠です。 複数のスキャンで高精度を保証するTMRセンサを組み込んだ包括的なシステムを提供することで、この市場のニーズに応えます。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RA2A1 48MHz Arm® Cortex®-M23 と 24 ビットシグマデルタ A/D コンバータ搭載 32 ビットマイクロコントローラ
|
RA Arm® Cortex®-M MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
PS2711-1 高電流伝達率(CTR) 4ピン SOPフォトカプラ
|
DC入力 シングルTr. | ご購入 / サンプル |
BCR30FR-8LB 400V - 30A - 中電力トライアック
|
パワーディスクリートトライアック | ご購入 / サンプル |
RAA214250 20V、500mAリニア・レギュレータ
|
リニア・レギュレータ(LDO) | ご購入 / サンプル |
PTX105R ミッドパワー、マルチプロトコルNFCフォーラム準拠リーダー
|
NFC | ご購入 / サンプル |