画像

ビルディング・オートメーションでは、HVACシステムを使って快適な環境を維持したいというニーズがあります。その際、重要になるのはセンサとその情報を伝送するネットワークです。
ルネサスは、HVAC向けに、無線を使ってその場の環境情報(温湿度, 空気質)を集めることが出来る無線ネットワークソリューションを開発しました。
無線センサネットワークソリューションは、Bluetooth® 5.0 Low Energyを使用し、温湿度、IAQ(空気質)情報を収集することが出来るソリューションです。PCと接続した無線端末に情報を集め、あらかじめ設定した空気質に対してアラートを出すことができます。さらに、GUIにより無線のペアリング設定等が可能で、簡単に環境センシングシステムの構築ができます。
特長
本ソリューションは、EK-RA4W1、Sensor Board、Power Board 各評価ボードから構成されています。
※詳細につきましては、お取引のある弊社販売店または弊社営業にお問い合わせください。