概要

説明

このソリューションは最もシンプルなモータ制御、力率補正(PFC)、および室内環境検知用センサを搭載したコンパクトで高性能なシーリングファンソリューションです。 32ビットマイコン「RX13T」は、少ない周辺機器でセンサレスベクトル制御やPFCに対応します。 また、ガスセンサや温湿度センサなどの室内環境データを利用したインテリジェント機能にも対応しています。 さらに、Bluetooth® Low Energy(LE)5.1モジュールを用いたリモートコントロールにも対応しています。

このシステムのメリット:

  • モータ制御用MCUによる小型で高性能なモータ制御・PFCブロック(RX13T
    • センサレスベクトル制御によるBLDCモータ駆動
    • 負荷変動の大きいアプリケーションに適した連続電流モードPFC
  • ガスセンサ(ZMOD4410)と温湿度センサ(HS3001)による室内環境の高精度計測ソリューション
  • 世界最小・低消費電力のBluetooth 5.1モジュール(DA14531
画像

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • シーリングファン
  • 空気清浄機
  • 空調機
  • 換気扇