概要

説明

このソリューションは、部屋の空気質を監視します。また、温度、湿度、総揮発性有機化合物 (TVOC) 濃度など、複数の項目を計測します。UBA規格に準拠した二酸化炭素相当物レベル (eCO2) も表示することができます。相補PWMモードを利用してモータ制御する機能も備わっています。

このシステムのメリット:

  • 家電向けシステムを簡単にカスタマイズ・評価できる、RL78/G14高速プロトタイピングボードを使用
  • ZMOD4410ガスセンサモジュールはTVOCを検出できるよう設計されており、空気質の悪化を示す二酸化炭素レベルを推測可能

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

Template 1 JP105 JP105 JP105 USB Plug Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 Temperature & Humidity Sensor Temperature & Humidity Sensor Temperature & Humidity Sensor Gas Sensor Gas Sensor Gas Sensor LDO LDO LDO Inverter Inverter Inverter System Control System Control System Control Connector double arrow Connector Arrow Connector Arrow.90 Sheet.92 Shunt Shunt Shunt Sheet.122 Sheet.120 Sheet.121 Switch Switch Switch Connector double arrow.147 Connector double arrow.148 Connector Arrow.149 Peripheral Peripheral Peripheral 3.3V 3.3V 3.3V Connector Arrow.152 Connector Arrow.153 Connector Arrow.154 MCU MCU.1 MCU MCU I2C I2C I2C I 2 C I2C I2C PWM PWM PWM GPIO GPIO GPIO 10-bit ADC 10-bit ADC 10-bit ADC Connector Line 5V 5V 5V Connector Line.158 BLDC Motor Sheet.160 Inductor Coreless (Air conductor).22 Sheet.162 Sheet.163 Sheet.164 Sheet.165 Sheet.166 Sheet.167 Sheet.168 Sheet.169 Sheet.170 Inductor Coreless (Air conductor).82 Sheet.172 Sheet.173 Sheet.174 Sheet.175 Sheet.176 Sheet.177 Sheet.178 Sheet.179 Sheet.180 Sheet.181 Sheet.182 Sheet.183 Inductor Coreless (Air conductor) Sheet.185 Sheet.186 Sheet.187 Sheet.188 Sheet.189 Sheet.190 Sheet.191 Sheet.192 Sheet.193 Sheet.194 Sheet.195 Sheet.196
Exiting Interactive Block Diagram