概要

Description

セントラルクリーナは強力な吸引力を必要とし、一般的にACモータの定格出力は、一般住居用システムでは1000Wから1700Wの範囲です。 ブラシレスDC(BLDC)モータを使用することで、同じ吸引力で、必要な電力を減らすことができます。 また、回転数の設定が簡単にできることもこのシステムの利点です。 このソリューションでは電力線通信(PLC)モデム 用デバイスを使用して、離れた場所の掃除用ホースから必要なモータ設定を低電圧の電力線を使って送信し制御します。

このシステムのメリット:

  • 高性能BLDC制御
  • DC PLC(直流電力線通信)を使ったリモートコントロールによるパワー調整
  • 掃除用ホース上の表示でシステムの動作状態を即座に確認

ターゲット・アプリケーション:

  • セントラルクリーナ
画像
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう