このソリューションは、システム実装における最も効率的な方法を示す、低消費電力な設計システムです。
この障害インジケータは、ルネサスの高性能MCU RA2シリーズを使用しています。16ビットSAR型A/Dコンバータ、24ビットΔΣ型A/Dコンバータ、COMP、システム制御、タッチ制御などの周辺機能を持ち、超低消費電力が特徴です。データ収集ユニットにおいて、RL78/G13は、低消費電力で豊富なラインナップを持つ、標準的な機能を持つ汎用MCUとして機能します。2つの基板間の通信にはBluetooth®が使用されます。また、ルネサスの高性能は電源ICおよびアナログソリューションと組み合わせることで、このシステムはアイドル時の自己消費電流を最小限に抑えることができます。これはスタンバイ時の消費電力削減に寄与します。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
ISL28134 5V 超低ノイズ、ゼロドリフト レール・ツー・レール高精度オペアンプ
|
高精度オペアンプ(Vos <1mV), 汎用オペアンプ | ご購入 / サンプル |
ISL60002DIH330 Precision Low Power FGA Voltage References
|
電圧リファレンス | ご購入 / サンプル |
ISL88002 超低消費電力3 Ld電圧スーパーバイザ (SC-70, SOT-23パッケージ)
|
電圧スーパーバイザ、リセットIC | ご購入 / サンプル |
RA2A1 48MHz Arm® Cortex®-M23 と 24 ビットシグマデルタ A/D コンバータ搭載 32 ビットマイクロコントローラ
|
RA Arm® Cortex®-M MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RL78/G13 低消費・高機能な汎用マイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
ISL97634 PWM調光機能付き白色LEDドライバ
|
LEDバックライト・ドライバ | ご購入 / サンプル |
ISL80031 3A同期整流降圧コンバータ、2x2 DFNパッケージ
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
ISL9113 Low Input Voltage and High Efficiency Synchronous Boost Converter with 1.3A Switch
|
昇圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
ISL6294 高入力電圧チャージャ
|
シングルセルバッテリ充電 | ご購入 / サンプル |
ISL85403 2.5A Regulator with Integrated High-Side MOSFET for Synchronous Buck or Boost Buck Converter
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |