フィーダーターミナルユニット(FTU)は、高圧電力線の電圧、電流、有効電力、および無効電力状態を遠隔で監視するためのデバイスです。 これらの測定データはまずユニット内に保管され、次のステップで、イーサネット、GPRS、またはPLCを介して中央ロケーションへアップロードされます。
電力方向に異常がある場合、直ちにFTUが作動し、電力を切断してエラーレポートを出力します。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RX21A スマートメータをはじめとした計測機器向け 24 ビット ΔΣADC 搭載マイクロコントローラ
|
RX 32ビット高性能・高効率MCU | ご購入 / サンプル |
RX65N RXv2 コア、大容量RAM、セキュリティ、コネクティビティ、HMIを強化した 32 ビットマイクロコントローラ
|
RX 32ビット高性能・高効率MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
R1EX24064A Two-wire serial interface 64k EEPROM (8-kword × 8-bit)
|
EEPROM & PROM | ご購入 / サンプル |
HS3001 高性能 相対湿度・温度センサ
|
湿度および温度センサ | ご購入 / サンプル |
ISL85415 VIN 3V~36V 500mA同期整流降圧レギュレータ
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
R2A20114BFP 連続モードインターリーブ PFC コントロール IC
|
力率補正(PFC)コントローラ | ご購入 / サンプル |
ISL6721 フレキシブルシングルエンド電流モードPWMコントローラ
|
フライバックコントローラとフォワードコントローラ, 昇圧コントローラ(外付けFET) | ご購入 / サンプル |
ISL81601 60V 双方向4スイッチ同期昇降圧コントローラ
|
昇降圧コントローラ(外付けFET) | ご購入 / サンプル |