ルネサスでは、電動ドライバーのモータ制御に適したマイコンとしてRL78/G14グループ、RL78/G1Fグループ、RX13Tグループをラインアップしております。これらのマイコンは低消費電力が特徴で、電動ドライバーの省電力化・小型化を実現し、バッテリーの長寿命化に貢献することで、エコにも対応します。また、充電器用マイコンとしてRL78/G1xシリーズ、モータ駆動用インバータ回路や充電制御回路用には高効率パワーMOSFETもラインアップし、更に、着脱式電池パックの安全性を高める電池管理ICも提供し、電動ドライバーに最適なソリューションを総合的にご提供いたします。

画像
電動ドライバーブロック図
ブロック 半導体 推奨品名 特長他
モータ制御ブロック MCU RX13Tグループ
RL78/G14グループ
RL78/G1Fグループ
PGA、FPU搭載でモータ制御、BOMコストを低減
汎用16ビットマイコン、標準的な機能を搭載、ラインアップ充実
モータ制御機能強化の多機能マイコン
充電制御ブロック MCU RL78/G1xシリーズ 汎用マイコン、ラインアップ充実
センサ出力 オペアンプ READ2303G
READ2304G
フルレンジ入出力、高スルーレート
低消費電量、高スルーレート
インバータ部 MOSFET N04xxN, N06xxNシリーズ 低オン抵抗(2.3m ~ 2.75m Ω(Typ.)/40V 耐圧品)
ゲートドライバ

HIP4086

80V, 500mA, 3-Phase MOSFET Driver
マイコン周辺 センサー信号増幅
CMOSオペアンプ
READ2303G
READ2304G
フルレンジ入出力、高スルーレート
低消費電量、高スルーレート
充電器用パワー素子 MOSFET RJK5033DPD-00 低オン抵抗、高速スイッチ
着脱式電池パック 電池管理IC

RAJ240080

直列セル数:3~5
豊富なGPIO

ドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
ユーザーガイド、マニュアル
CS+ コード生成ツール 統合開発環境 ユーザーズマニュアル RL78 APIリファレンス編[CS+ for CA,CX][CS+ for CC] English マニュアル PDF 4.16 MB
e² studio コード生成ツール 統合開発環境 ユーザーズマニュアル RL78 API リファレンス編 English マニュアル PDF 2.38 MB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
RL78/G1F シリアル・アレイ・ユニット(UART通信)CC-RL English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 502 KB
RL78/G14 シリアル・アレイ・ユニット(UART 通信) CC-RL English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 510 KB
RL78/G14 タイマRD(相補PWMモード) English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 973 KB
RL78/G14タイマRD(リセット同期PWMモード) English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 838 KB
パワーMOS FETアプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 1.93 MB
ダウンロード
- RL78/G1F シリアル・アレイ・ユニット(UART通信)CC-RL - Sample Code English サンプルコード ZIP 1.09 MB
- RL78/G1F 串行阵列单元(UART通信)CC-RL - Sample Code サンプルコード ZIP 1.17 MB
- RL78/G14 シリアル・アレイ・ユニット(UART 通信) CC-RL - Sample Code English サンプルコード ZIP 694 KB
- RL78/G14 串行阵列单元(UART通信) CC-RL - Sample Code サンプルコード ZIP 842 KB
- RL78/G14 タイマRD(相補PWMモード) English サンプルコード ZIP 761 KB
- RL78/G14群 定时器RD (互补PWM 模式) - Sample Code サンプルコード ZIP 822 KB
- RL78/G14 タイマRD(リセット同期PWMモード) English サンプルコード ZIP 676 KB
- RL78/G14群 定时器RD (复位同步PWM 模式) - Sample Code サンプルコード ZIP 786 KB