「USB Power Delivery(USB PD)」により、装置間相互のデータ通信・電力供給システムに革命が訪れています。現行世代は、最大100Wの電力供給を双方向で行えます。

R9A02G011 USB電源コントローラと ISL81401 昇降圧コントローラにより、高効率なUSB Type-Cチャージャを設計できるようになります。ISL81401は内部バイアス供給により、R9A02G011に電力供給できます。独立した降圧コンバータであるISL85413によって効率性が更に高まり、高信頼・高効率が両立したシステムが実現します。

主な機能:

  • 高効率な電源回路では、主電源ステージで同期型バックブースト・コントローラが採用されます。
  • ISL81413はバイアス供給用の42V降圧コンバータです
  • R9A02G011はUSB電力コントローラです

推奨製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
USB電力コントローラ      
R9A02G011 USB PDコントローラ データシート 特定のデバイスの選択
       
降圧レギュレータ      
ISL85413 広範な VIN 300mA 同期整流型降圧レギュレータ データシート 購入/サンプル
       
昇降圧コンバータ      
ISL81401 40V双方向4スイッチ同期型昇降圧コントローラ データシート 購入 / サンプル
       

descriptionドキュメント

file_downloadダウンロード