高まる省エネへのニーズに伴い、冷蔵庫用のデジタル・インバータはますます普及が広がっています。デジタル制御インバータで動くコンプレッサは、MCUで簡単に制御できるため、利用者の生活スタイルに合わせて一日中さまざまな速度で稼働させることを、容易に実現できます。例えば、日中はドアの開閉頻度が上がるため稼働スピードを上げ、夜間は温度を維持することに集中してスピードを下げ、といった制御が簡単です。このシンプルな制御だけでも、ユーザは電気代を20%~30%節約できることが見込まれます。
このソリューションでは、RL78/G14 16ビットMCUとREAD2302(オペアンプ)を組み合わせ、このタイプのアプリケーションに適応できる安定した動きを保証します。最大定格電力350Wをサポートするこのソリューションでは、MCUを用いてBLDCコンプレッサ・モータをコントロールし(180度正弦波制御)、3シャント制御方式を用いたモータ電流検出にはオペアンプが使用されます。
主な機能:
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。