LED照明対応DC電力線通信(PLC)評価キット
JP167-PLCDCPOCKITZキットを使用することで、DC電源ラインで制御するLED照明システムの試作とデモンストレーションを迅速に行えます。 PLCは電力線を介して制御信号を伝送できるのでシステムに必要な配線量が削減され、配線に関するコストと設置時間が削減されます。 ルネサスのPLCソリューションは...
電力線通信(PLC)は電力線を通信媒体とする通信方式で、安価かつ迅速にシステムを構築できます。 通信データはACラインまたはDCラインを通して伝送可能です。例えば、ビル内の既設のAC電力線を使って、ビルティング・オートメーションを実現できます。またDC給電線を利用して機器間通信を行うことで、装置用ハーネスの削減を実現できます。
ルネサスはP2Pネットワーク向けに1Mbpsを超える高速通信、1㎞以上の安定した長距離通信を可能とする狭帯域PLCモデムIC: R9A06G061を提供します。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RV1S2211A 動作周囲温度 115°C 対応, 低入力電流, シングルトランジスタ出力, 小型 8.2mm 沿面 4 ピン SSOP(LSSOP) フォトカプラ
|
DC入力 シングルTr. | ご購入 / サンプル |
ISL15102 シングルポートPLC差動ラインドライバ
|
PLCラインドライバ | ご購入 / サンプル |
RAA223011 超低スタンバイ電力と最大出力電力5Wを備えた700V AC/DCレギュレータ
|
非絶縁型AC/DC降圧コンバータ | ご購入 / サンプル |
R9A06G061 高速通信対応狭帯域向け電力線通信(Narrow Band PLC)用モデムIC
|
PLCモデムIC | ご購入 / サンプル |
ISL85412 Wide VIN 150mA Synchronous Buck Regulator
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
JP167-PLCDCPOCKITZキットを使用することで、DC電源ラインで制御するLED照明システムの試作とデモンストレーションを迅速に行えます。 PLCは電力線を介して制御信号を伝送できるのでシステムに必要な配線量が削減され、配線に関するコストと設置時間が削減されます。 ルネサスのPLCソリューションは...
This video demonstrates the simplicity of LED lighting controlled via power line communication using the R9A06G061 NB-PLC Modem. R9A06G061 is a narrow-band power line communication modem IC that consists of an analog front-end (AFE), DSP and MCU, which enables high-speed and stable long-distance communication peer-to-peer networks. Especially, R9A06G061 has improved direct drive capability to expand its use in DC power supply system applications.