概要

Description

IEEE 1588はコンピュータネットワークのクロックを同期するために使用する高精度時刻同期プロトコル(PTP)です。 ローカルエリアネットワークでは、サブマイクロ秒の範囲でクロックを正確に制御するため、測定および制御システムに最適です。 この最適化IEEE 1588リューションでは、デュアルコアArm® Cortex®-A55(1.2GHz)CPU 9チャネル電源管理IC(PMIC)を使用してDDRメモリをサポートし、高性能、高効率、およびPCBサイズの小型化を実現します。

このシステムのメリット:

  • IEEE 1588ソリューションはルネサスの高い処理性能のMPUと高精度なタイミングクロックICで実現されます。
  • ルネサスの高度なクロック・リカバリ・アルゴリズムはネットワーク向けの高精度な同期信号を再構成します。
  • クロック精度は± 10ns以内です。
  • 高精度AC/DCおよびPMICは完全な電源ソリューションを提供します。

ターゲット・アプリケーション:

  • コアおよびアクセスIPスイッチ/ルータ
  • 同期Ethernet機器
  • 5Gネットワーク機器向けのワイヤレスインフラ
  • 10Gb、40Gb、および100GBイーサネットインタフェース
画像
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう